Kääntyvien varsien liitin, putkityökalujen liittämistä varten, hammastuksella

Connection 1SXT-CON-GB-F-D25
Connection 2SXT-CON-GB-MO-D40
Angle0 °
SXT-TC-F2-0-C4
Attribuutti Arvo
Connection 1 SXT-CON-GB-F-D25
Connection 2 SXT-CON-GB-MO-D40
B 35 mm
d 25 mm
d1 40 mm
H 69,50 mm
H2 56 mm
H3 20 mm
H4 26 mm
L 106,80 mm
X1 45,80 mm
Attribuutti Arvo
Weight 334 g

Tilaustiedot: SXT-TC-F2-0-C4

SCT-TC-ristikot (hammastetut) toimitetaan koottuina.

Saatavilla olevat varaosat: SXT-asennussarja - koostuu ruuveista, aluslevyistä ja jousista