Kääntyvien varsien liitin, putkityökalujen liittämistä varten, hammastuksella

Connection 1SXT-CON-GB-F-D25
Connection 2SXT-CON-GB-M-D25
Angle0 °
SXT-TC-F2-0-M2
Attribuutti Arvo
Connection 1 SXT-CON-GB-F-D25
Connection 2 SXT-CON-GB-M-D25
B 35 mm
d 25 mm
d1 25 mm
H 56 mm
H2 56 mm
H3 20 mm
H4 20 mm
L 77,30 mm
X1 40,80 mm
Attribuutti Arvo
Weight 236,10 g

Tilaustiedot: SXT-TC-F2-0-M2

SCT-TC-ristikot (hammastetut) toimitetaan koottuina.

Saatavilla olevat varaosat: SXT-asennussarja - koostuu ruuveista, aluslevyistä ja jousista