• Compact ejector for handling of airtight or slightly porous workpieces in the electronics, electrical engineering, packing, robotics and automobile industries
Compact Ejectors SCPi / SMPi

Tuoteperhe Compact Ejectors SCP / SMP poistuu käytöstä ja on edelleen käytettävissä vuoteen 2010 saakka 31.12.2023

Tästä päivästä alkaen tämän tuoteperheen tuotteita ei voi enää tilata.
Vaihtoehtoinen perhe (katso kuva): Compact Ejectors SCPi / SMPi

Tuotteen kohokohdat
  • Optimized air consumption due to finely graduated suction rate (nozzle sizes 1.0 to 3.0 mm)
  • Versatile modular system for various requirements
  • Automatic air saving function (optional) minimizes energy costs in continuous operation
  • Digital vacuum monitoring (optional) via LED display and user friendly membrane keypad
Compact Ejectors SCP / SMP
  • Basic body made from anodized aluminum (5)
  • Suction valve optionally as a normally open (NO) or normally closed (NC) valve (7)
  • Blow off valve NC (8), filter (3), silencer (4) and non-return valve all integrated
  • Optional: electronic vacuum switch (1), integrated air-saving function, mounting plate for block installation
  • Compact ejectors with air-saving function incl. cable
  • Tyhjiöliitäntä (2) ja paineilmaliitäntä (6)
  • Suction capacity up to 200 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Body made of aluminum

Asiakirjat

Valitse kieli

Suodata