• Kompakti ejektori käytettäväksi alueilla, joilla on erittäin korkea dynamiikka ja joissa tilaa on rajoitetusti
  • Käytä robottinkäsittelyssä, lineaarisissa akseleissa ja pick & place -järjestelmissä
Compact Ejectors SCPMb / SCPMc / SCPMi

Tuoteperhe Kompaktit ejektorit SCPM poistuu käytöstä ja on edelleen käytettävissä vuoteen 2010 saakka 31.12.2023

Tästä päivästä alkaen tämän tuoteperheen tuotteita ei voi enää tilata.
Vaihtoehtoinen perhe (katso kuva): Compact Ejectors SCPMb / SCPMc / SCPMi

Tuotteen kohokohdat
  • Erittäin kevyet ja pienikokoiset ejektorit järjestelmille, joilla on erittäin korkea dynamiikka
  • Monipuolinen modulaarinen järjestelmä monenlaisiin vaatimuksiin
  • Kokonaisratkaisu, joka on helppo asentaa, mukaan lukien venttiilitekniikka ja alipaineen valvonta
  • Optimoitu ilman kulutus laajan palveluvalikoiman ansiosta hienojakoisilla pumppausnopeuksilla
Kompaktit ejektorit SCPM
  • Puhallusventtiili (1) suljettu normaalisti lepoasennossa (NC)
  • Imuventtiili (2) lepoasennossa joko normaalisti auki (NO) tai kiinni (NC)
  • Paineilmaliitäntä (3)
  • Runko (4) eloksoitua alumiinia; integroitu äänenvaimennin (5) ja suodatin (8)
  • Tyhjiöliitäntä (7), kytkentä jakoputken liitäntälevylle (jakokokoonpano) mahdollinen
  • Vaihtoehtoisesti integroidulla imukytkimellä (6)
  • Pumppausnopeus 6 - 23 l / min
  • Suurin tyhjiö 85%
  • Runko alumiinia
Metrinen       Keisarillinen

Asiakirjat

Valitse kieli

Suodata