• Perusheitin suurimmalla imukyvyllä pahvilaatikoiden, pakkausmateriaalien, eristemateriaalien ja muiden huokoisten materiaalien käsittelyyn
  • Prosessit, jotka vaativat suuria tilavuusvirtauksia samalla kun optimoitua energiankulutusta
Tuotteen kohokohdat
  • Ejektori sopii erinomaisesti huokoisiin materiaaleihin sen erittäin korkean pumppausnopeuden ansiosta
  • Ilmankulutus optimoitu joko ilmatiiviille (HV) tai huokoisille (HF) työkappaleille
  • Integroitu ekosuutintekniikka maksimaalisella energiatehokkuudella
  • Työtyhjiö saavutetaan hyvin nopeasti
  • Helppo ja nopea huolto, koska sillä on modulaarinen rakenne
Perusheittimet SBPL
  • Runko ja suutinjärjestelmä on valmistettu erittäin kestävästä muovista
  • Pneumaattiset liitännät paineilmalle (1), tyhjiölle (2) ja poistoilmalle (äänenvaimentimelle) (3)
  • Liitännät venttiileille, alipainekytkimille tai alipainemittareille (4)
  • Lisävarusteet: alipainekytkin, alipainemittari, nopeat pakoventtiilit, sähkömagneettiset venttiilit
  • Pumppausnopeus: 290 - 1140 l / min
  • Suurin tyhjiö: 61 tai 90%
  • Runko muovia
Metrinen       Keisarillinen

Asiakirjat

Valitse kieli

Suodata