Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuum Blower for high suction rate
Suction rate (60 Hz) | 305 m³/h |
Vacuum (60 Hz) | 400 mbar |
Rated power 60 Hz | 4,8 kW |
Voltage at 60Hz | Y575V |
Construction | IE3:CAN |
Permission | UL/CSA |
Permission | UL/CSA |
Weight | 63 kg |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 474 mm |
B1 | 496 mm |
d | 12 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G2"-F |
H | 523 mm |
L | 496 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction rate (60 Hz) | 305 m³/h |
Vacuum (60 Hz) | 400 mbar |
Protection type IP | IP 55 |
Rated power 60 Hz | 4,80 kW |
Voltage at 60Hz | |
Sound level at 50 Hz | 74 dB(A) |
Noise level (60 Hz) | 77 dB(A) |
Weight | 63 kg |
Construction | IE3-TYP4 |
Permission | UL/CSA |
Construction | IE3:CAN |
Product family | SB |
Tuotesuositukset, lisävarusteet ja varaosat
Tilaustiedot: SB 305 400 4.8 IE3-TYP4
The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.
Available assesories: silencer box, dust filter