Schmalz

Lisätarvikkeet HTR-STS

Suodata tulokset

1 - 3 / 3 tuloksista

SCHE 38-21.5x5 ST VZ

Osanro: 10.01.01.10015

Washer with shoulder

Outside diameter D38 (mm)
Internal diameter d21.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Osanro: 10.01.03.06140

Washer with shoulder

Outside diameter D38 (mm)
Internal diameter d18.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

Osanro: 20.06.01.00044

Washer (Standard)

Outside diameter D56 (mm)
Internal diameter d31 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin