Schmalz

Varaosat SCP / SMP

Suodata tulokset

1 - 5 / 5 tuloksista

SD 50.5x21x53.5 SMP15/20

Osanro: 10.02.02.00651

Silencer for vacuum generators

Length L50.5 (mm)
Width B21 (mm)
Height H53.5 (mm)
Utilization designCompact ejectors SMP
SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30

Osanro: 10.02.02.00652

Silencer for vacuum generators

Length L50.5 (mm)
Width B21 (mm)
Height H68.5 (mm)
Utilization designCompact ejectors SMP/SCP
SD 28x19x31.5 SCP10/15

Osanro: 10.02.02.00653

Silencer for vacuum generators

Length L28 (mm)
Width B19 (mm)
Height H31.5 (mm)
Utilization designCompact ejectors SCP
FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP

Osanro: 10.02.02.00654

Filter insert (round)

Outside diameter D13.6 (mm)
Length L48.5 (mm)
Filter materialPolyethylene
Utilization designCompact ejectors
FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP

Osanro: 10.02.02.00655

Filter insert (round)

Outside diameter D12.5 (mm)
Length L33 (mm)
Filter materialPolyethylene
Utilization designCompact ejectors SCP

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin