Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä, jossa on integroitu keuhko. Tyhjiön tuottaminen ja virtaus palloventtiilit
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1432 mm |
L2 | 1392 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SVK |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Arrangement | 3R18 |
Material type | Foam O, Height 20 mm |
Number of suction cells | 231 |
Suction force at -250 mbar | 1910 N |
Suction rate (max.) | 3180 l/min |
Air consumption | 1000 l/min |
Sealing element | Sealing Foam |
Weight | 6,80 kg |
Product family | FXP |
Tilaustiedot: FXP-SVK 1432 3R18 O20
Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)