Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä, jossa on integroitu keuhko. Tyhjiön tuottaminen ja virtaus palloventtiilit
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 83 mm |
H1 | 122 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SVK |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Arrangement | 5R36 |
Number of suction cells | 82 |
Suction force at -250 mbar | 270 N |
Suction rate (max.) | 1350 l/min |
Air consumption | 375 l/min |
Sealing element | Suction Cups |
Add. function | Filter |
Add. function | Filter |
Add. function | 1x control valve vacuum/blow-off |
Weight | 4,70 kg |
Product family | FXP |
Tilaustiedot: FXP-S-SVK 640 5R36 SPB2-20-P F
Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)