Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtaus palloventtiili
Length L | 442 mm |
Width B | 130 mm |
Arrangement | 5R18 |
Material type | Foam N+SU, Height 10mm |
construction shape fittings | Straight |
External diameter D | 32 mm |
Weight | 2,5 kg |
Product family | FMP |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 32 mm |
H | 60 mm |
H1 | 101 mm |
H2 | 10 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 442 mm |
L2 | 402 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SVK |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Arrangement | 5R18 |
Material type | Foam N+SU, Height 10mm |
Weight | 2,50 kg |
Sealing element | Sealing Foam |
Product family | FMP |
Tilaustiedot: FMP-SVK 442 5R18 N10SU G32
Saatavilla olevat varaosat: Tiivistysvaahto (DI-PL), imukuppi (SPB2)