Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtausvastukset
Length L | 1 036 mm |
Width B | 130 mm |
Arrangement | 5R36 |
Add. function | Filter |
construction shape fittings | Straight |
External diameter D | 60 mm |
Weight | 5,2 kg |
Product family | FMP |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 82,70 mm |
H1 | 128,20 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SW |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Arrangement | 5R36 |
Number of suction cells | 137 |
Suction force at -250 mbar | 350 N |
Add. function | Filter |
Add. function | Filter |
Weight | 5,20 kg |
Sealing element | Suction Cups |
Evacuation rate for pu = -0,25 bar | 750 l/min |
Product family | FMP |
Tilaustiedot: FMP-SW90 1036 5R36 SPB2-20P F G60
Saatavilla olevat varaosat: Tiivistysvaahto (DI-PL), imukuppi (SPB2)