FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

Osanro: 10.01.38.07415

Intelligent area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

Length L1 234 mm
Length L11 238 mm
Width B130 mm
Arrangement3R54
construction shape fittingsStraight
External diameter D60 mm
Add. function1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow off800 l/min
Construction shape vacuum switchNormally open
Weight7,5 kg
Product familyFMP
FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60
Attribuutti Arvo
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 106 mm
H1 152 mm
H2 56 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 1234 mm
L1 1238 mm
L2 1194 mm
L3 80,90 mm
Y1 90 mm
Valve type SVK


Note: Vacuum hose with internal diameter equal to dimension D required. See Technical Data -> Shape
Attribuutti Arvo
Arrangement 3R54
Number of suction cells 66
Suction force at -250 mbar 720 N
Voltage 24V - DC
Electrical connection Male connect M8, 6 pole
Add. function No vacuum display
Add. function 1x control valve vacuum / blow-off
Weight 7,50 kg
Sealing element Suction Cups
Evacuation rate for pu = -0,25 bar 900 l/min
Product family FMP


For compressed air with 5.5 bar input pressure At -0.25 bar and with the gripper fully covered by a workpiece typical for the application (wooden board with structured surface) The external vacuum generator used must supply at least the specified suction flow (at the vacuum connection piece of the FMP) at -0.25 bar but max. 135 % of the specified suction flow
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

Asiakirjat

Kieli

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

Ohjelmisto

Kieli

Maailmanlaajuinen

Tilaustiedot: FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

  • Integroidut säätöventtiilit FMP-S:n kanssa (valinnainen)
  • Tyhjiö päälle/pois (24V DC, normaalisti avoin) ja puhallus päälle/pois (24V DC, normaalisti suljettu) sekä letkuakun esijännitys ja puhaltimen tuuletustoiminto FMP-S-versiossa
  • Integroitu päätyyn
  • Sähköliitäntä M12-pistokkeella (4-nastainen)

Saatavilla olevat varaosat: Tiivistysvaahto (DI-PL), imukuppi (SPB2)