VEE-RU 55x65 60 FL

Osanro: 10.01.36.00065

Pyörivä tuloaukko

External diameter D155 mm
Length L165 mm
Nominal flow rate60 m³/h
Pitch diameter D mk46 mm
VEE-RU 55x65 60 FL
Attribuutti Arvo
D1 55 mm
D2 25 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-M
L 65 mm
L1 65 mm
LG2 7,70 mm
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Türkçe
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Hrvatski
Slovenščina
Tiếng Việt
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

Asiakirjat

Kieli

Tilaustiedot: VEE-RU 55x65 60 FL