Schmalzin ohuelle lasikahvistimelle on ominaista sen lempeä ja likaantumaton käsittely. Suuri imuteho ja suuri tehokas imualue mahdollistavat työkappaleen turvallisen käsittelyn myös dynaamisissa prosesseissa. Tätä aluepidintä käytetään esimerkiksi erittäin ohuiden näyttölasien käsittelemiseen automatisoiduissa tai osittain automatisoiduissa prosesseissa.

Thin Glass Grippers STGG
Thin Glass Grippers STGG
  • Suction area: 100 x 55 mm and 170 x 105 mm
  • Material suction area: PEEK
  • Suction rate: 31 to 235 l/min
×
Thin Glass Grippers STGG
Area gripper for gentle, contamination-free and extremely dynamic handling of sensitive workpieces in fully automated processes.
Accessories STGG
Accessories STGG
  • Components for the modular design of STGG thin glass grippers
×
Accessories STGG
Accessories for the attachment of sensors and vacuum/damping modules and a variety of robot flange modules.