Komposiittitekstiilien käsittelyn lisäksi nämä tarttujat soveltuvat erityisen hyvin erittäin ohuille, herkille kalvoille, ohuille lasille ja asumattomille painetuille piirilevyille.

Virtaustarttuja hyvin rakenteisiin pintoihin SCG-HSS
Virtaustarttuja hyvin rakenteisiin pintoihin SCG-HSS
  • Pumppausnopeus: 270 - 650 l / min
  • Imualue: kynäverho Ø 47 mm
  • ESD-yhteensopiva
  • ESD compliant
×
Virtaustarttuja hyvin rakenteisiin pintoihin SCG-HSS
Flow gripper automaattisesti, ESD-yhteensopivien mittapysyvien työkappaleiden, joilla on vahvasti strukturoitu pinta, kuten B. kootut piirilevyt.
Handling Sets SCG-HSS
Handling Sets SCG-HSS
  • Flow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unions
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction area: pin curtain with Ø 47 mm
  • ESD compliant
×
Handling Sets SCG-HSS
Handling set ready-to-connect for lightweight robots and cobots for ESD compliant handling of workpieces with highly structured surfaces.
Flow gripper elintarvikkeille SFG
Flow gripper elintarvikkeille SFG
  • Pumppausnopeus: 270-650 l / min
  • Teattu FDA-yhteensopivasta silikonista
  • Kosketinelementin halkaisija: 20-60 mm
×
Flow gripper elintarvikkeille SFG
Virtauskourut toistuvaan suoraan kosketukseen kuivaruokien, kuten leivonnaisten ja makeisten (evästeet, vohvelit) kanssa.
Imukahvat virtaustarttujiin SFG
Imukahvat virtaustarttujiin SFG
  • Imupinnan halkaisija: 60 mm, imutyyny: 20 mm - 50 mm
  • Imupinnat FDA-yhteensopivasta POM: sta
  • Silikonista valmistetut imupalat (SI-HD / SI-MD) (FDA-yhteensopiva)
×
Imukahvat virtaustarttujiin SFG
Toistuvaan suoraan kosketukseen kuivien elintarvikkeiden, kuten leivonnaisten ja makeisten (keksit, vohvelit) kanssa.
Flow Grippers SCG
Flow Grippers SCG
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Diameter suction plate: 20 mm to 50 mm
×
Flow Grippers SCG
Special gripper with integrated vacuum generation and high flow rate for handling fragile workpieces with unstable shapes.
Flow Grippers SCGS
Flow Grippers SCGS
  • Narrow design: 25 mm
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Diameter suction plate: 20 mm to 50 mm
×
Flow Grippers SCGS
Flow gripper in narrow design for handling products requiring a high volume flow, e.g. printed circuit boards.
Suction Cups for Flow Grippers SCGS
Suction Cups for Flow Grippers SCGS
  • Diameter suction area: 30 mm
  • Diameter suction cup: 20 to 50 mm
  • Suction areas made of FDA compliant POM
  • Suction cups made of SI-MD, SI-HD, NBR-ESD
×
Suction Cups for Flow Grippers SCGS
Suction cups for flow grippers for handling products requiring a high volume flow, e.g. printed circuit boards.