Soikeat muotoiset palkeet-imukupit on suunniteltu pitkiä ja kapeita työkappaleita varten. Palkeiden imukuppeja käytetään, kun on käsiteltävä eri korkeuksia, epätasaisia ​​pintoja tai herkkiä osia.

Palkeet imukuppi FSGAO (1,5-kertainen)
Palkeet imukuppi FSGAO (1,5-kertainen)
  • Mitat: 95 x 40 ja 140 x 65 mm
  • Materiaali: VU1
  • Liitäntälevy ruuvattu
×
Palkeet imukuppi FSGAO (1,5-kertainen)
Erittäin kulutusta kestävät, 1,5-kertaisilla Vulkollan-palkeilla valmistetut imukupit suurille kuormille ja pitkälle käyttöikälle monivuorokäytössä.
Palkeet imukuppi SAOB (soikea, 1,5-kertainen)
Palkeet imukuppi SAOB (soikea, 1,5-kertainen)
  • Mitat: 60 x 30-140 x 70 mm
  • Materiaali: NBR
  • Liitäntänuppi vulkanoitu
×
Palkeet imukuppi SAOB (soikea, 1,5-kertainen)
Soikea, 1,5-kertainen imukuppi pitkänomaisille, kaareville, ohutseinäisille levyille; erittäin korkeat vaaka- ja pystysuorat pitovoimat ja korkea imukupin isku.
Bellows Suction Cups SAOB HT1 (Oval, 1.5 Folds)
Bellows Suction Cups SAOB HT1 (Oval, 1.5 Folds)
  • Dimensions: 60 x 30 to 140 x 70 mm
  • Material: HT1
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
×
Bellows Suction Cups SAOB HT1 (Oval, 1.5 Folds)
Oval suction cup with 1.5 folds made of mark-free material for handling glass. Very high horizontal and vertical holding forces and big stroke.
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
  • Dimensions: 60 x 30 and 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple glued
×
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
Oval suction cup with 1.5 folds for elongated, curved sheet metal in high temperature areas; very high holding forces and high suction cup stroke.
Bellows Suction Cups SPOB1 (Oval, 1.5 Folds)
Bellows Suction Cups SPOB1 (Oval, 1.5 Folds)
  • Dimensions: 60 x 20, 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Connection element modular
×
Bellows Suction Cups SPOB1 (Oval, 1.5 Folds)
Oval bellows suction cup with 1.5 folds, large suction cup stroke for handling rigid packaging.
Palkeiden imukuppi SPOB1f (soikea, 1,5-kertainen)
Palkeiden imukuppi SPOB1f (soikea, 1,5-kertainen)
  • Mitat: 35 x 15 - 80 x 35 mm
  • Materiaali: SI (käyttö elintarvikealalla)
×
Palkeiden imukuppi SPOB1f (soikea, 1,5-kertainen)
Soikea, 1,5-kertainen paljekumi, pussien ja kalvopäällysteisten tuotteiden dynaamiseen käsittelyyn virtauskääreissä.