Jousisuppilot - komponentit, joilla on laaja tehtäväalue: kompensoi liikaa matkaa tai korkeuseroja, pehmeää kosketusta, suojaavat materiaalia / pintaa jne.

FSTE-jousiputki
FSTE-jousiputki
  • Imukupin liitäntä: M3, M5, G1 / 8 ”- G1 / 2”
  • Isku: 5-90 mm
  • Integroitu tyhjiöohjain
×
FSTE-jousiputki
Jousimäntä vaimennusjousella korkeuden kompensointiin ja herkkien työkappaleiden kevyeen käsittelyyn.
FSTE-HD-jousimäntä
FSTE-HD-jousimäntä
  • Imukupin liitäntä: G1 / 8 ”- G1 / 2”
  • Isku: 15-90 mm
  • Raskas versio
  • Integroitu tyhjiöohjain
×
FSTE-HD-jousimäntä
Jousimäntä erityisillä liukulaakereilla ja vaimennusjousi korkeuden kompensointia varten dynaamisissa ja lyhyissä jaksoissa.
Jousimäntä FSTA
Jousimäntä FSTA
  • Imukupin liitäntä: G1 / 4 ”ja G1 / 2”
  • Isku: 25-90 mm
  • Integroitu tyhjiöohjain
×
Jousimäntä FSTA
Jousisuppilo kahdella vaimennusjousella liitoksen ja työkappaleen suojaamiseksi sekä tasaiselle kuormituksen jakautumiselle.
FSTA-HD-jousimäntä
FSTA-HD-jousimäntä
  • Imukupin liitäntä: G1 / 4 "- G1 / 2"
  • Isku: 25-90 mm
  • Raskas versio
  • Integroitu tyhjiöohjain
×
FSTA-HD-jousimäntä
Jousimäntä erityisillä liukulaakereilla ja kahdella vaimennusjousella sovelluksiin, joissa on herkät työkappaleet ja korkea dynamiikka.
Spring Plungers FSTE-HDB
Spring Plungers FSTE-HDB
  • Suction cup connection: G1/8” to G1/2”
  • Stroke: 15 to 120 mm
  • Version Heavy duty, with smooth running anti-rotation guard
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTE-HDB
Spring plunger with special slide bearings and damping spring for height compensation. For highly dynamic applications with short cycles.
Spring Plungers FSTI
Spring Plungers FSTI
  • Connection: G1/4” and G3/8”
  • Stroke: 10 to 50 mm
  • Internal damping spring
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTI
Spring plunger with internal damping spring and high-quality sliding bearings for handling fragile workpieces.
Jousiputki FSTIm
Jousiputki FSTIm
  • Modulaarinen imukuppiliitäntä
  • Isku: 5-20 mm
  • Sisäinen vaimennusjousi
  • Kiertolukolla ja ilman
×
Jousiputki FSTIm
Pienikokoinen sisäisillä vaimennusjousilla varustettu jousimäntä herkän työkappaleen käsittelyyn, erityisesti elektroniikkateollisuudessa.
Spring Plungers FSTImc
Spring Plungers FSTImc
  • Modular suction cup connection
  • Stroke: 5 to 10 mm
  • Internal damping spring
  • Cartridge design
×
Spring Plungers FSTImc
Spring plunger with internal damping spring in the form of a compact cartridge for handling fragile workpieces in the electronics industry.
Spring Plungers FST-LOCK-HD
Spring Plungers FST-LOCK-HD
  • Connection: G3/8", G1/4"
  • Stroke: 50 and 100 mm
  • Version Heavy Duty with lockable push rod
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FST-LOCK-HD
Spring plunger for careful handling of flexible 3D components as well as for regular product changes.
Spring Plungers FSTF
Spring Plungers FSTF
  • Connection: G1/2"
  • Stroke: 50 mm
  • Variable mounting facility
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTF
Spring plunger with variable mounting system and damping spring for handling wood plates and furniture pieces.