Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Imutyynyjen pidike
Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
Width B | 22 mm |
Vacuum connection | G1/4"-F |
Suction cup connection | NPT3/8-M |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 22 mm |
D | 19 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | NPT3/8-M |
H | 24,50 mm |
H1 | 52 mm |
L | 39,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
LG2 | 15 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 58,20 g |
Product family | HT-SG |
Tilaustiedot: HT-SG A2 22 NPT3/8-AG
Imutyynyjen pidikkeet HT-SG toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena.