Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Imutyynyjen pidike
Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
Shape | integrated nozzle |
Suction cup connection | Rectangular adapter |
Connection | Rectangular adapter |
Add. function | Atmospheric ventilation |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 46 mm |
B1 | 86,90 mm |
B2 | 31 mm |
B3 | 32 mm |
D | 28,50 mm |
G4 | G1/8"-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 46 mm |
H2 | 4,80 mm |
L | 46,50 mm |
L1 | 88,60 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 13 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 239,30 g |
Product family | HT-SG-I |
Tilaustiedot: HT-SG A3 I 10 46 RA AV VS
Imutyynyjen HT-SG I pidikkeet toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena.
Saatavilla olevat lisävarusteet: STV-GE-puristusliittimet