Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Imutyynyjen pidike
Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
Shape | integrated nozzle |
Suction cup connection | NPT3/8-M |
Add. function | Atmospheric ventilation |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 80,40 mm |
B2 | 32 mm |
D | 28,50 mm |
G2 | NPT3/8-M |
G4 | G1/8"-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 56,80 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 90,05 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 13 mm |
LG2 | 15 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 225,50 g |
Product family | HT-SG-I |
Tilaustiedot: HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS
Imutyynyjen HT-SG I pidikkeet toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena.
Saatavilla olevat lisävarusteet: STV-GE-puristusliittimet