Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Puristin putkityökaluja varten
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 90 mm |
d | 60 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 8 mm |
G1 | M10-F |
H1 | 115 mm |
H2 | 73 mm |
L | 90 mm |
L3 | 15 mm |
LG1 | 24 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 60 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 1590 g |
Product family | SXT |
Tilaustiedot: SXT-CL 60 AL
SXT-CL-kiinnittimet toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.
Saatavilla olevat lisävarusteet: Putket SXT-RT