Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Puristin putkityökaluja varten
Shape | Paralel |
Width B | 40 mm |
Length L | 104 mm |
Material | Aluminum |
Construction use | Pipe 25/25 |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 40 mm |
d | 25 mm |
d1 | 25 mm |
H | 40 mm |
H1 | 47 mm |
L | 104 mm |
L2 | 30,30 mm |
X1 | 43,50 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Paralel |
Weight | 355 g |
Product family | SXT |
Tilaustiedot: SXT-CL P 25 25 AL
SXT-CL-kiinnittimet toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.
Saatavilla olevat lisävarusteet: Putket SXT-RT