Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Puristin putkityökaluja varten
Shape mounting elements | modular |
Shape | Cross shape |
Width B | 60 mm |
Length L | 60 mm |
Material | Aluminum |
Construction use | Pipe 25/25.4 |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 60 mm |
d | 25 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 77,80 mm |
H2 | 26 mm |
L | 60 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Cross shape |
Shape mounting elements | MOD |
Weight | 315 g |
Product family | SXT |
Tilaustiedot: SXT-CL X MOD 25 AL 1IN
SXT-CL-kiinnittimet toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.
Saatavilla olevat lisävarusteet: Putket SXT-RT