Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kääntyvä varsi, jossa on jatke Tyhjiökomponenttien kytkentä putkityökaluihin
External diameter D | 40 mm |
Internal diameter d | 19 mm |
Hole spacing X1 | 176 mm |
Material | Aluminum |
Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 25 mm |
D | 40 mm |
d | 19 mm |
H1 | 83 mm |
H2 | 25,50 mm |
H3 | 12,50 mm |
L | 221,50 mm |
L1 | 229,50 mm |
L2 | 125 mm |
X1 | 176 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Female |
Weight | 385 g |
Product family | SXT |
Tilaustiedot: SXT-CL-EXT-A2-175-F40
SXT-CL-EXT-jatkokappaleella varustetut kiinnittimet toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.