Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Putkipuristin hammastuksella, modulaarinen, kääntyviä varret ja liitäntää varten putkityökaluihin
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 35 mm |
D | 35 mm |
d | 38,10 mm |
d1 | 8,50 mm |
H | 69,50 mm |
H2 | 26 mm |
L | 68,50 mm |
L2 | 36,50 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Male openable |
Weight | 205 g |
Product family | SXT |
Tilaustiedot: SXT-CON-GB-MO-1.5IN
Liitännät (hammastetut) SXT-CON-GB toimitetaan yksittäisinä osina.
Täydellisen kokoonpanon saaminen edellyttää seuraavia tilausvaiheita: