Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Laajennus hammastuksella, modulaarinen, kääntyville käsivarsille ja Liitäntä putkityökaluihin
External diameter D | 25 mm |
Length L | 75,8 mm |
Material | Aluminum |
Shape | Gear Braket both sides |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-F |
L | 75,80 mm |
L2 | 55,80 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Gear Braket both sides |
Weight | 110 g |
Product family | SXT |
Tilaustiedot: SXT-EXT-GB2-75
Pidennykset (hammastetut) SXT-EXT toimitetaan yksittäisinä osina.
Täydellisen kokoonpanon saaminen edellyttää seuraavia tilausvaiheita: