Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Laajennus hammastuksella, modulaarinen, kääntyville käsivarsille ja Liitäntä putkityökaluihin
External diameter D | 25 mm |
Length L | 500,4 mm |
Material | Aluminum |
Shape | Gear Braket one side |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-F |
L | 500,40 mm |
L2 | 487,90 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Gear Braket one side |
Weight | 450 g |
Product family | SXT |
Tilaustiedot: SXT-EXT-GB-500
Pidennykset (hammastetut) SXT-EXT toimitetaan yksittäisinä osina.
Täydellisen kokoonpanon saaminen edellyttää seuraavia tilausvaiheita: