Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robotin pikavaihdettava bajonetti putkityökaluja varten
Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 95 mm |
d | 60 mm |
G1 | G1/8"-F |
H1 | 151 mm |
L | 213,30 mm |
L2 | 150 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Male |
Number of connections | 6 |
Weight | 1,85 kg |
Product family | SXT |
Tilaustiedot: SXT-QC-CON-60-M-6
Robotin pikavaihdettavat bajonetit SXT-QC-CON toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena.
Täydellisen pikavaihtojärjestelmän saamiseksi tarvitaan seuraavat tilausvaiheet:
Tärkeää: Putken halkaisijan ja pneumaattisten läpivientien lukumäärän on vastattava toisiaan.
Saatavilla olevat lisävarusteet: STV-GE-puristusliittimet