Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Työkalujen poikkitankojen putki
Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 40 mm |
d | 28 mm |
d1 | 12 mm |
Length range | |
L2 | 150 mm |
X1 | 25 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Resistance moment Wx | 4,80 cm3 |
Resistance moment Wy | 4,80 cm3 |
Area moment lx | 9,50 cm4 |
Area moment ly | 9,50 cm4 |
Area | 6,40 cm² |
Material | Aluminum |
Weight/Meter | 1,46 kg/m |
Product family | SXT |
Tilaustiedot: SXT-RT SL 40x300...3000 6 AL
SXT-RT-putket toimitetaan halutun pituisina.