Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Työkalujen poikkitankojen putki
Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 60 mm |
d | 50 mm |
d1 | 25 mm |
Length range | |
L2 | 250 mm |
X1 | 25 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Resistance moment Wx | 11 cm3 |
Resistance moment Wy | 11 cm3 |
Area moment lx | 32,90 cm4 |
Area moment ly | 32,90 cm4 |
Area | 8,60 cm² |
Material | Aluminum |
Weight/Meter | 2,34 kg/m |
Product family | SXT |
Tilaustiedot: SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL
SXT-RT-putket toimitetaan halutun pituisina.