Kytkinten ja järjestelmän valvonta

Järjestelmän valvonnan perustaminen on ratkaisevan tärkeää tyhjiöjärjestelmän turvallisen toiminnan kannalta. Schmalz tarjoaa laajan valikoiman kytkimiä, mittaus- ja ohjauslaitteita sekä varoituslaitteita.

Mekaaninen alipainekytkin
Mekaaninen alipainekytkin
  • Sähkömekaaninen ja pneumaattinen suunnittelu
  • Mittausalue: -1 - 0 bar
×
Mekaaninen alipainekytkin
Käytä kaikilla alueilla, joilla tarvitaan sähköistä tai pneumaattista signaalia määritetyistä tyhjiöarvoista riippuen; Voidaan käyttää mittaus- ja kytkentäelementtinä.
Tyhjiö- ja paineanturit
Tyhjiö- ja paineanturit
  • Tyhjiö- ja paineanturi analogisella lähtösignaalilla
  • Mittausalue: -1-10 bar
×
Tyhjiö- ja paineanturit
Elektroniset anturit tyhjiö- ja painearvojen mittaamiseksi suoraan imupidikkeessä.
Elektroniset alipaine- ja painekytkimet
Elektroniset alipaine- ja painekytkimet
  • Elektroniset alipainekytkimet näytöllä tai ilman sitä
  • Eri mittausalueet: -1-10 bar
  • Kytkentätoiminnot PNP ja NPN
×
Elektroniset alipaine- ja painekytkimet
Negatiivisten ja positiivisten paineiden mittaamiseen ja seuraamiseen automaatio- ja käsittelyjärjestelmissä; Alipainekytkin digitaalisella ja analogisella kytkentälähdöllä, säädettävä kytkentäpiste ja säädettävä hystereesi
Mittaus- ja säätölaitteet
Mittaus- ja säätölaitteet
  • Manometrit, alipainesäätimet ja paineenalentimet
×
Mittaus- ja säätölaitteet
Mittauslaitteita (painemittareita) käytetään tyhjiöjärjestelmissä alipainetason mittaamiseksi ja näyttämiseksi analogisessa muodossa. Ne ovat mittojen ja liitäntöjen osalta standardoituja, joten niitä voidaan käyttää yleisesti. Ohjauslaitteet, kuten alipaine- ja paineensäätimet, ovat mekaanisesti säädettävissä ja kompensoivat järjestelmän mahdollisia paineen vaihteluita.
Varoituslaitteet
Varoituslaitteet
  • Elektroninen varoituslaite tyhjiöjärjestelmien seurantaan
  • Äänimerkki
×
Varoituslaitteet
Varoituslaitteet valvovat alipaineen laskua ja antavat akustisen varoitussignaalin, jos alipaine laskee alle määritetyn arvon.
Liitännät ja adapterit alipainekytkimille
Liitännät ja adapterit alipainekytkimille
  • Tyhjiö- ja painekytkinten sähköliitäntä
×
Liitännät ja adapterit alipainekytkimille
Vastaavat sähköjohdot ja adapterit tyhjiö- ja painekytkimille.
Virtausanturit
Virtausanturit
  • Virtausanturi integroiduilla tyhjiö- ja painekytkimillä
  • Suurin virtaama-alue 5-200 l / min
×
Virtausanturit
Joustava käyttö eri teollisuudenaloilla, kuten elektroniikassa, autoissa tai pakkauksissa komponenttien tarkkaan seurantaan, ilman kulutuksen mittaamiseen tai järjestelmän vuotojen tai saastumisen valvontaan.