Suodattimia käytetään alipainegeneraattorin tai venttiilin suojaamiseen likaantumiselta pölyisissä ympäristöissä. Suodattimet asennetaan alipainegeneraattorin tai -venttiilin ja imutyynyn väliin.

Vacuum Filters VF / STF / STF-D
Vacuum Filters VF / STF / STF-D
  • Nominal flow: from 6 m³/h to 1,440 m³/h
  • Pore size: 3 to 15 µm
×
Vacuum Filters VF / STF / STF-D
Vacuum filter for use in very dusty environments with a degree of separation of almost 100 %; protection of the vacuum generator.
Vacuum Cup Filters VFT
Vacuum Cup Filters VFT
  • Pore size: 80 and 100 µm
  • Connection thread: G1/8" to G3/4"
  • Material: PE and stainless steel
  • Nominal flow: 45 to 770 l/min
×
Vacuum Cup Filters VFT
Vacuum cup filter for central integration in vacuum systems with light to medium degrees of contamination for protection of the vacuum generator.
Inline-suodatin VFI
Inline-suodatin VFI
  • Nimellisvirta: 2-4 m³ / h
  • Suodattimen hienous: 50 um
  • Liitäntä: letkut 4/2, 6/4 ja 8/6
×
Inline-suodatin VFI
Inline-suodatin, kokoonpano suoraan imukupille, tyhjöjärjestelmissä, joissa on kevyt tai keskitasoinen likaantuminen alipainegeneraattorin suojaamiseksi.