Tyhjiögeneraattorit tarjoavat tarvittavan tyhjiön. Tyhjiö syntyy joko pneumaattisesti (ejektorit) tai sähköisesti (pumput, puhaltimet).

Ejektorimoduulit
Ejektorimoduulit
  • Pieni ja kompakti alipainegeneraattori
  • Keskitettyyn ja hajautettuun tyhjiöntuotantoon
  • Integroitu äänenvaimennin
×
Ejektorimoduulit
Ejektorimoduulit, joissa on Eco-suutintekniikka, tehokkaaseen tyhjiöntuotantoon ja korkeaan imutehoon pienellä ilmankulutuksella. Niitä käytetään pääasiassa pakkausteollisuudessa, esim. B. laatikkojen pystyttimissä suoraan asennettavaksi ilman erillistä koteloa.
Perusheittimet
Perusheittimet
  • Pieni ja kompakti alipainegeneraattori
  • Keskitettyyn ja hajautettuun tyhjiöntuotantoon
  • Integroitu äänenvaimennin
×
Perusheittimet
Perusheittimillä, joissa ei ole venttiilin ohjausta ja järjestelmän valvontaa, on korkea tyhjiötaso, ja niitä käytetään pääasiassa ilmatiivisten työkappaleiden käsittelyyn.
Inline-ejektorit
Inline-ejektorit
  • Asennus suoraan letkulinjaan
  • Tilaa säästävä muotoilu
  • Hajautettuun tyhjiöntuotantoon
×
Inline-ejektorit
Inline-ejektoreja käytetään käsittelyjärjestelmissä, joissa tilaa on rajoitetusti. Kompaktin rakenteensa ansiosta ne soveltuvat tilaa säästävään, hajautettuun tyhjiöntuotantoon suoraan imupidikkeessä.
Hajautetut ejektorit
Hajautetut ejektorit
  • Suuri toimitus- ja imutilavuus
  • Hajautettuun tyhjiöntuotantoon
×
Hajautetut ejektorit
Hajautettuja ejektoreja käytetään erityisesti sovelluksiin, joissa on lyhyet sykliajat, kuten B. metallilevykäsittelyssä, autoteollisuudessa, pakkauskoneissa ja robottitekniikassa ja voidaan asentaa suoraan imukuppiin.
Kompaktit ejektorit
Kompaktit ejektorit
  • Integroitu imu- ja puhallusventtiili
  • Integroitu suodatin ja alipainekytkin
  • Ilmansäästötoiminto ja toiminnot energia- ja prosessinohjaukseen valinnainen
×
Kompaktit ejektorit
Kompakteissa ejektoreissa on integroitu venttiilitekniikka, ja niitä käytetään pääasiassa täysin automatisoiduissa käsittelyjärjestelmissä (esim. Metallilevykäsittely, autoteollisuus, robottisovellukset).
Kompaktit liittimet
Kompaktit liittimet
  • Kompakti tyhjiöterminaali, joka koostuu jopa 16 toisiinsa lukitusta kompaktista ejektorista
×
Kompaktit liittimet
Kompakti pääte, joka koostuu 2-16 kompaktista ejektorista, joissa on ekosuutintekniikka, ilmansäästötoiminto, energia- ja prosessinohjaus ja IO-Link-liitäntä. Luetaan ja parametroidaan älypuhelimen kautta NFC-tekniikkaa käyttäen. Käytä dynaamisissa ja joustavissa prosesseissa.
Alipaineentuotto End-of-Arm
Alipaineentuotto End-of-Arm
  • Electrical and pneumatic vacuum generators end-of-arm
  • Suction rate up to 57 l/min
  • Max. vacuum: 85%
×
Alipaineentuotto End-of-Arm
Vacuum generation with a wide range of adaptation and integration options. End-of-arm (EoA) use in mobile robotics or for stationary handling tasks on collaborative robots (cobots) and industrial robots.
Regulated Vacuum Pumps
Regulated Vacuum Pumps
  • Purely electric operation
  • Operation via touch display
  • Control digital or via IO-Link interface
  • Energy efficient pump technology
×
Regulated Vacuum Pumps
Handling of absorbent to slightly porous components. Use in automated processes with lightweight robots and cobots or in mobile applications.
Tyhjiöpumput
Tyhjiöpumput
  • Korkea alipaine pienellä tilavuusvirralla
  • Öljyvoideltu, kuivakäynnissä tai vesirengaspumpuna
×
Tyhjiöpumput
Tyhjiöpumput tuottavat erittäin korkean tyhjiön ja niitä käytetään pääasiassa pakkauskoneissa, manuaalisissa käsittelyjärjestelmissä tai keskityhjiöntuotantona portaalinsiirtojärjestelmissä.
Tyhjiöpuhallin
Tyhjiöpuhallin
  • Suuri tilavuusvirta pienellä alipaineella
  • Taajuuden säätö ja sähköpneumaattinen peruutus valinnainen
  • Huokoisille työkappaleille
×
Tyhjiöpuhallin
Tyhjiöpuhaltimet tuottavat erittäin suuren pumppausnopeuden, ja siksi niitä käytetään erityisesti huokoisten työkappaleiden, kuten pahvilaatikoiden, eristemateriaalien, lastulevyn tai säkkien, käsittelyssä.
Tyhjiösäilytys
Tyhjiösäilytys
  • Varastointi turvalaitteena sähkökatkoksen sattuessa
×
Tyhjiösäilytys
Tyhjiöakkuja käytetään turvalaitteena äkillisiin sähkökatkoihin alueilla, joilla on korkeat turvallisuus- ja luotettavuusvaatimukset.
Tyhjiökeskukset
Tyhjiökeskukset
  • Täydellinen yksikkö, joka koostuu pumpusta, varastosäiliöstä, valvonnasta ja ohjauksesta
×
Tyhjiökeskukset
Tyhjiökeskuksia käytetään alueilla, joilla suorituskyky, turvallisuus ja luotettavuus ovat korkeat.
Vacuum Units
Efficient
New
Vacuum Units
  • Providing the vacuum
  • Suction rate: up to 100 m³/h
  • Max. vacuum: 85 to 98 %
×
Vacuum Units
For use as a central vacuum supply but also suitable for mobile use.