SCTSi-IOL 8

Osanro: 10.02.02.06596

Modular Manifold with of up to 16 SCPSi

CommunicationIO-Link
Number of ejectors8
Ejector type 1SCTSi 15 G02 NC
SCTSi-IOL 8
Attribuutti Arvo
B 97,30 mm
B1 124,70 mm
B2 13,50 mm
B3 109 mm
B4 77 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 M12x1-M
G4 M12x1-M
G5 M12x1-F
H 105 mm
H2 91,50 mm
H3 56,50 mm
H4 22,50 mm
L 200,70 mm
L1 234,70 mm
L2 27 mm
L3 18,50 mm
L4 16 mm
L5 27 mm
X1 217,70 mm
Y1 64 mm
Attribuutti Arvo
Communication IO-Link
Weight 1,96 kg
Metrinen       Keisarillinen
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Türkçe
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Hrvatski
Slovenščina
Tiếng Việt
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

Asiakirjat

Kieli

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

Ohjelmisto

Kieli

Maailmanlaajuinen
Maailmanlaajuinen

Tilaustiedot: SCTSi-IOL 8

The SCTSi IO-Link compact terminal is supplied as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available spare parts: Ejector wearing parts kit

Available accessories: Connection cable