EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Osanro: 10.05.02.00144

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Nominal size10 mm
Voltage DC24 V - DC
Function3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connecting threadG3/8"-F
Pressure range (operating pressure)-0.95 ... 5.00 bar
Nominal flow rate10 m³/h
Weight0,42 kg
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC
Attribuutti Arvo
B 35 mm
B1 67 mm
d 4,30 mm
D 56 mm
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-F
G4 G1/8"-F
H 147 mm
H1 154,50 mm
H2 32,80 mm
H3 20,50 mm
H4 45 mm
L 50 mm
L1 117 mm
L2 19,50 mm
X1 40 mm
Y1 22,50 mm
Attribuutti Arvo
Nominal size 10 mm
Nominal flow rate 10 m³/h
Control valve Optional NO / NC
Nominal flow rate 167 l/min
Power consumption DC 5 W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 22 ms
Weight 0,42 kg
Product family EMVP
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

Asiakirjat

Kieli

Tilaustiedot: EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Solenoid valve EMVP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter, connection cable for solenoid valves, socket with M12 connection