• Muovista valmistettu perusheijastin käsittelyjärjestelmiin
  • Elektronisten komponenttien käsittely
  • Käyttö erotusjärjestelmissä muovin ja ohutlevyn käsittelyyn
  • Ejektorilohkojen rakentaminen imukuppien hajautettua yksilöllistä ohjausta varten
Tuotteen kohokohdat
  • Pienikokoinen, kevyt muovikotelo, joka on optimoitu hajautettuun tyhjiönsyöttöön erittäin dynaamisissa prosesseissa
  • Hieno suoritustaso (kuusi tasoa) minimaaliseen ilman kulutukseen
  • Pienikokoinen ja helppo koota liitoksina valinnaisesti kierteellä tai pistokeliitännällä
  • Avoin, huoltoystävällinen äänenvaimennin
Perusheittimet SBP
  • Yksiosainen kotelo (2) valmistettu iskunkestävästä, kevyestä muovista
  • Paineilman (5) ja alipaineen (1) liittäminen työnnettävällä pikaliittimellä (S01 - S03) tai kierteillä (G01 - G03) mahdollinen
  • Avoin äänenvaimennin (3)
  • Tyhjiögeneraattori yksivaiheisella suuttimella kuudella tehotasolla 0,5 - 2,5 mm
  • Voidaan kiinnittää vaakasuoraan ruuvinreikien (4) kautta tai pystysuoraan alustan ja asennuslevyn kautta
  • Valinnainen asennus asennuslevyllä ja asennussarjalla DIN-kiskoon
  • Pumppausnopeus jopa 215 l / min
  • Suurin tyhjiö: 85%
  • Muovikotelo
Metrinen       Keisarillinen
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Suodata