• Inline-suodatin käytettäväksi tyhjiöjärjestelmissä, joissa on vähäinen tai keskimääräinen likaantuminen
  • Yksittäisillä imulevyillä saastuneiden osien käsittelyä varten
  • Suora asennus letkulinjaan
Tuotteen kohokohdat
  • Nopea ja helppo vaihtaa suodatinelementti; kustannuksia säästävä ja ympäristöystävällinen
  • Tehokas huolto, koska likaantumisaste näkyy läpinäkyvän kotelon läpi
  • Nopea ja helppo letkun asennus
  • Sopii tyhjiö- ja painejärjestelmiin; Väliaikainen ylipaineenkestävä jopa 7 bar
Inline-suodatin VFI
  • Työnnä molemmilta puolilta suuttimet liitosmuttereilla (1) letkuliitäntää varten (4 ja 6 mm); vaihtoehtoisesti työntöletkun liitännällä
  • Läpinäkyvä suodatinkotelo nuolella imusuunnassa (3)
  • Suodatinelementti työnnettäväksi (2), läpinäkyvä materiaali saastumisasteen säätämiseksi
  • Nimellisvirta: 2-4 m³ / h
  • Suodattimen hienous: 50 um
  • Liitäntä: letkut 4/2, 6/4 ja 8/6
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Suodata