Neulapidikkeet tarjoavat mahdollisuuden tarttua luotettavasti työkappaleisiin, joita on vaikea imuroida, ja erittäin huokoisia materiaaleja.

Neulan tarttuja SNG-AP
Neulan tarttuja SNG-AP
  • Neulan halkaisija: 0,8 mm tai 1,2 mm
  • Neulojen määrä: 10
  • Neulan iskunpituus: 3-20 mm (vaihteleva)
×
Neulan tarttuja SNG-AP
Pienikokoinen pneumaattinen neulanpuristin manuaalisella iskun säädöllä materiaaleille, joita on vaikea imuroida.
Sähköinen neulanpitäjä SNGi-AE
Sähköinen neulanpitäjä SNGi-AE
  • Neulan halkaisija: 0,8 mm tai 1,2 mm
  • Neulojen määrä: 10
  • Neulan isku: 3-20 mm
×
Sähköinen neulanpitäjä SNGi-AE
Sähköneula tarttuja automaattisella iskun säädöllä ja IO-Link-liitännällä materiaaleille, joita on vaikea imuroida.
Needle Grippers SNG-V
Needle Grippers SNG-V
  • Needle diameter: 0.8 mm to 1.5 mm
  • Number of needles: 6 and 10
  • Needle stroke: 0 mm to 25 mm (variable)
×
Needle Grippers SNG-V
Needle gripper with intersecting needles and manual, continuously adjustable stroke for materials that are difficult to grip like composite textiles and much more.
Needle Grippers SNG-M
Needle Grippers SNG-M
  • Needle diameter: 0.8 mm
  • Number of needles: 4
  • Needle stroke: 3.0 mm
×
Needle Grippers SNG-M
Needle gripper with an especially compact design for materials which are difficult to handle with vacuum.
Needle Grippers SNG-DL
Needle Grippers SNG-DL
  • Needle diameter: 1.2 / 2.0 mm
  • Number of needles: 24
  • Needle stroke: 17,5 mm
×
Needle Grippers SNG-DL
Especially large needle gripper with various needle diameters for especially high needle stroke for materials which are difficult to handle with vacuum.
Neulan tarttuja SNG-BV
Neulan tarttuja SNG-BV
  • Neulan halkaisija: 1,2 mm
  • Neulojen määrä: 10
  • Neulan isku: 0 mm - 7 mm (vaihteleva)
  • Kelluva imukuppi: halkaisija 100 mm Tartuntavoima: 42 N; 4 pystysuoraa neulaa halkaisijaltaan 0,8 mm ja 9 mm neula
×
Neulan tarttuja SNG-BV
Energiaoptimoidut huokoisten kappaleiden erottelut suurella paikannustarkkuudella yhdistämällä neulanpitimien ja kelluvien imukuppien toimintaperiaatteet.
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-AP
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-AP
  • Komponentit pneumaattisten neulanpitimien liittämiseen SNG-AP
×
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-AP
Neulan tarttujien liittämiseen tartuntalaitteeseen ja tulostusmateriaaliin.
Tarvikkeet neulan tarttuja SNGi-AE
Tarvikkeet neulan tarttuja SNGi-AE
  • Komponentit SNGi-AE-neulan tarttujien liittämiseen
×
Tarvikkeet neulan tarttuja SNGi-AE
Neulan tarttujien liittämiseen tartuntalaitteeseen ja sähköisiin liitäntöihin.
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-V
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-V
  • Komponentit pneumaattisten neulanpitimien liittämiseen SNG-V
×
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-V
Neulan tarttujien liittämiseen tartuntalaitteeseen ja tulostusmateriaaliin.
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-BV
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-BV
  • Komponentit pneumaattisten neulanpitimien liittämiseen SNG-BV
×
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-BV
SNG-BV-neulan tarttujan liittämiseen tartuntalaitteeseen.