• Kompakti ejektori imutiivisten ja hieman huokoisten työkappaleiden käsittelyyn
  • Tyhjiön tarjoaminen ja valvonta automatisoiduissa järjestelmissä
  • Käyttö robottien käsittelyssä ja lineaarisilla akseleilla
  • Pick & Place -sovellukset, joilla on lyhyimmät jaksot
  • Järjestelmiin, joiden tila on rajallinen ja joiden dynamiikka on kiinni osista tartuttaessa
  • Tyypillisesti käytetty täysin automatisoidussa pienten osien käsittelyssä
Tuotteen kohokohdat
  • Eco-suutintekniikka mahdollistaa korkeat pumppausnopeudet ja vähentää paineilman kulutusta
  • Integroitu ilmansäästötoiminto vähentää paineilman kulutusta jopa 80%
  • IO-Link yksinkertaistaa käyttöönottoa ja pääsyä laite- ja prosessidataan
  • Tyhjiöparametrit on erittäin helppo lukea kirkkaalta näytöltä tai LED-palkin näytöltä
Kompaktit ejektorit SCPS / SCPSi
  • Pohjamoduuli valmistettu lujasta muovista ja avoimesta äänenvaimentimesta (6)
  • Näyttö tai LED-pylväskaavio (1)
  • Ohjausnäppäimistö (2) helpottaa järjestelmän parametrien asettamista
  • Sähköliitäntä (3) M12-pistokkeen kautta, metallikierre
  • Integroidut pneumaattiset venttiilit kytkintoiminnolle NO tai NC
  • Säätöruuvi (4) kevyiden osien puhalluslujuuden säätämiseksi, pneumaattiset liitännät (5), valinnainen asennus yläkiskokiinnittimeen (7)
  • Pumppausnopeus jopa 67 l / min
  • Suurin tyhjiö: 85%
  • Runko muovia
Metrinen       Keisarillinen
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Suodata