• Läpäisemättömien ja hieman huokoisten työkappaleiden käsittely
  • Tyhjiön tarjoaminen automatisoiduissa järjestelmissä
  • Käyttö robottien käsittelyssä ja lineaarisilla akseleilla
  • Järjestelmiin, joiden tila on rajallinen ja joiden dynamiikka on kiinni osista tartuttaessa
Tuotteen kohokohdat
  • Eco-suutintekniikka mahdollistaa korkeat pumppausnopeudet ja vähentää paineilman kulutusta
  • Kompakti, erittäin kestävä yksikkö asennettavaksi suoraan käsittelyjärjestelmään
  • Työntöliitännät säästävät muita ruuveja
  • Soveltuu myös asennettavaksi ohjauskaappeihin DIN-kärkikiskon kiinnitysmahdollisuuden ansiosta
Kompaktit ejektorit SCPSb
  • Pohjamoduuli valmistettu lujasta muovista
  • Pneumaattiset venttiilit (1) imutoiminnolle NO / NC ja puhallus
  • Pneumaattiset liitännät (2) pikaliittimillä
  • Säätöruuvi (3) kevyiden osien puhalluslujuuden säätämiseksi
  • Avoin äänenvaimennin (4) vähentää huoltokustannuksia
  • Valinnainen asennusvaihtoehto DIN-hattu kiskoille (5)
  • Pumppausnopeus jopa 67 l / min
  • Suurin tyhjiö: 85%
  • Runko muovia
Metrinen       Keisarillinen
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Suodata