• Pyöreä palje imukuppi 4,5-kertaisella epävakaiden tuotteiden, kuten pussien ja muiden kalvopakkausten, käsittelyyn
  • Kiinteiden, jauheiden ja nestemäisten pussien luotettava tarttuminen ja käsittely
  • Nopeat pakkausprosessit, erityisesti rinnakkaisten kinematiikkarobottien yhteydessä
Tuotteen kohokohdat
  • Ohut, jyrkkä tiivistehuuli virtauslamellilla, ihanteellinen pusseille ja muille joustaville työkappaleille
  • Tiivistehuulen joustavuus ei heikene taitoksia puristettaessa
  • Vahvistettu runko ja taitokset estävät romahtamisen, kun imukuppi venytetään tyhjiössä
  • FDA-yhteensopiva silikoni-SI sallii suoran kosketuksen ruokaan
Palkeet imukuppi SPB4 (4,5 taitosta)
  • Palkeiden imukuppi SPB4 (1), jossa on 4,5 taitosta ja pehmeä, taipuisa tiivistehuuli
  • Erityisesti vahvistetut imupalkeet lisäävät vakautta
  • Asennus liitäntäelementillä SC (3). Vaihtoehtoisesti kiinnittämällä se suoraan koneen puolella olevaan putkeen (4) ja kiinnittämällä letkunkiristimellä
  • Kaikissa ulkokierteellä varustetuissa liitoselementeissä on integroitu tiivisterengas
  • Valinnainen plug-in-suodatin esisuodattimena (2) (250 μm suodattimen hienous)
  • Valinnainen SPI-terälevy alempaan imutilaan, jotta kalvo ei pääse sisään
  • Halkaisija: 20-50 mm
  • Materiaali: SI (käyttö elintarvikealalla)
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Suodata