Alueen tartuntajärjestelmät ja päätehosteet

Alueen tartuntajärjestelmät ja päätehosteet ovat tartuntajärjestelmiä, jotka voidaan kiinnittää suoraan robottiin.

Kevyt yksilöllisesti 3d-tulostettu SLG tarrain
Kevyt yksilöllisesti 3d-tulostettu SLG tarrain
  • Kapasiteetti 10 kg sakka
  • Tarraimen suurimmat mahdolliset mitat: 350 x 350 x 250 mm
  • Integroitu tai ulkoinen alipainelähde
×
Kevyt yksilöllisesti 3d-tulostettu SLG tarrain
Yksilöllisesti konfiguroitu, 3d-tulostettu massaltaan kevyt tarrain pahvilaatikoiden, pakkausten ja muiden monimuotoisten kappaleiden käsittelyyn.
FQE aluetarraimet
FQE aluetarraimet
  • Integroitu ejektori tai vaihtoehtoisesti liitäntä ulkoiselle alipainelähteelle
  • Tartuntapinta: solukumi tai imukupit
×
FQE aluetarraimet
Konfiguroitava yleiskäyttöinen tarrain integroidulla tai ulkoisella alipainelähteellä esimerkiksi sisälogistiikassa tapahtuvaan kappaleenkäsittelyyn
Sormitarra
Sormitarra
  • Joustavien tarttuvien tehtävien toteuttaminen
  • Hellävarainen tarttumalla muutamaan merkkiin
  • Vaihtoehtoisesti hapen muotoilu
×
Sormitarra
Sormikahvat sopivat monenlaisiin tarttumiseen ja käsittelyyn. Erityisen sormigeometrian ansiosta tuotteet tarttuvat positiivisesti ja samalla hellävaraisesti ja vähäisin painatuksin. Joustava sormiliitäntä mahdollistaa sekä keskitetyn että yhdensuuntaisen tarttumisen yhdellä työkalulla.
Säiliönvalitsin SBPG
Säiliönvalitsin SBPG
  • Pumppausnopeus jopa 180 l / min
  • Integroitu tai ulkoinen tyhjiöntuotanto
  • Tiivistyselementti: roskakoriin imutarttuja pikavaihtotoiminnolla
×
Säiliönvalitsin SBPG
Tyhjiöpuristin pakkausten ja logistiikan automatisoituun "keräilyyn laatikossa" -tekniikkaan ottaen huomioon HRC-vaatimukset.
Alueen tartuntajärjestelmät FXCB / FMCB
Alueen tartuntajärjestelmät FXCB / FMCB
  • Alueen tarttuja integroidulla tai ulkoisella alipainegeneraattorilla
  • Sopii käytettäväksi yhteistyörobottien kanssa
  • Tiivistyselementti: tiivistysvaahto
×
Alueen tartuntajärjestelmät FXCB / FMCB
HRC-robottien kaikilla sisäisen logistiikan käyttöalueilla (esim. Rivin loppupakkaukset, pick & place -sovellukset).
FXP/FMP aluetarraimet
FXP/FMP aluetarraimet
  • Yleiskäyttöinen tarrain automaattiseen kappaleenkäsittelyyn
  • Vakiomitat: 442 x 130 - 1432 x 130 mm. Myös muita kokoja saatavana.
  • Tartuntapinta: solukumi, imukupit
×
FXP/FMP aluetarraimet
Aluetarraimet soveltuvat hyvin erilaisiin käyttökohteisiin. Kappaleet voivat olla muodoltaan ja pinnanlaadultaan erilaisia, ilmaa läpäiseviä tai tiiviitä ja voivat sijaita epämääräisissä asennoissa.
Suurikokoiset tyhjiökourausjärjestelmät FX / FM
Suurikokoiset tyhjiökourausjärjestelmät FX / FM
  • Pieni ja kevyt tarttuja esim. Pakkauskoneet
  • Mitat 76 x 22-120 x 60 mm
  • Tiivistyselementti: tiivistysvaahto, imutyyny
×
Suurikokoiset tyhjiökourausjärjestelmät FX / FM
Alueen tartuntajärjestelmät soveltuvat hyvin monenlaisiin sovelluksiin. Ne tarttuvat erilaisiin pintoihin ja geometriaan, huokoisiin tai ilmatiiviisiin kappaleisiin sekä työkappaleisiin määrittelemättömissä asennoissa.
Alueen tartuntajärjestelmät FMHD
Alueen tartuntajärjestelmät FMHD
  • Huoltoystävällinen ja kestävä tarttuja puuteollisuudelle
  • Mitat: 350 x 170 - 1.806 x 250 mm
  • Tiivistyselementti: tiivistysvaahto
×
Alueen tartuntajärjestelmät FMHD
Vankka tarttumisjärjestelmä integroidulla muistilla ulkoista tyhjiön tuottamista varten; karkeiden pintojen työkappaleille.
Aluetarrainten solukumit
Aluetarrainten solukumit
  • Schmalzin varaosasolukumit muiden valmistajien aluetarraimille
  • Valmistus yksilöllisesti mittojen mukaan
×
Aluetarrainten solukumit
Solukumeja käytetään alipainetarrainjärjestelmissä kaikenlaisissa kohteissa. Täydellinen muotoutuminen kappaleen mukaan.