• Nopea imutarttuja, jolla on erittäin pieni paino korkeaan pitoon ja sivuttaisvoimiin peltilevyn ja korin osien nopeaan käsittelyyn
  • Öljyttyjen pintojen työkappaleiden käsittely
  • CNC-metallintyöstö- ja laserleikkauskoneiden lastaaminen ja purkaminen
  • Pellin aihioiden käsittely purkamisen aikana (purku)
  • Kuparien pintojen työkappaleiden käsittely
Tuotteen kohokohdat
  • Kellon muotoinen, erikoisrakenteinen imukuppi maksimaalisen pitovoiman saavuttamiseksi suurilla kiihdytyksillä, erityisesti öljyttyillä metallilevyillä
  • Työkalujen kevyt rakenne on ihanteellinen nopeisiin sovelluksiin
  • Erittäin hyvä sopeutuminen työkappaleen muotoihin imukahvan huomattavasti lisääntyneen iskun ansiosta
  • Joustavat tiivistyshuulet tiivistyvät erittäin hyvin myös karkeilla työkappaleen pinnoilla
Kello imukuppi SAX
  • Erittäin kevyt, pyöreä kellon muotoinen imukuppi, joustava tiivistehuuli ja optimaalinen sisärakenne (3)
  • Imutyynyt kulutusta kestävästä materiaalista Elastodur (ED-85)
  • Vulkanoitu liitäntänuppi vahvistettua muovia (korkea lujuus) (1)
  • Avain tasainen nopeaa ja helppoa asennusta varten (2)
  • Saatavana kiinnitetyinä imukupina erilaisilla liitäntätyypeillä
  • Mitat: 30 mm - 115 mm
  • Materiaali: ED
  • Liitäntänapa tiukasti kiinni
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Suodata