Palkeet imukuppi FSGA SI-HD (1,5-kertainen)

  • Pyöreät, 1,5-kertaiset palkeet imukupit herkän työkappaleen käsittelemiseksi korkeuden kompensoinnin ja vaimennuksen avulla
  • Käyttö prosesseissa, joissa vaaditaan erittäin kestäviä ja kestäviä silikonista valmistettuja imukuppeja
  • Erittäin hankaavien pintojen, kuten pakkausten, sylinterimäisten lasiastioiden (esim. Ampullit tai injektiopullot), käsittely.
  • Käyttö prosesseissa, joissa noudatetaan elintarvikkeiden vaatimuksia ja joiden lämpötila on enintään 180 ° C
Tuotteen kohokohdat
  • SI-HD-silikonista valmistettu kulutusta kestävä, elintarvikkeiden mukainen imukuppi erittäin hankaaville materiaaleille; lämpötilan kestävä -30 ° C - +180 ° C
  • Tiivistehuuli sopeutuu hyvin kaareviin pintoihin tai epätasaisuuksiin
  • Yläosan suuri jäykkyys takaa vakauden vaakasuorissa voimissa ja suurissa kiihdytyksissä
Palkeet imukuppi FSGA SI-HD (1,5-kertainen)
  • Erittäin kestävät ja kestävät FGA-imukupit (2), jotka on valmistettu erikoismateriaalista SI-HD
  • Imukupin liitäntä voidaan kytkeä liitäntänipan (SA-NIP) kautta
  • Imukupit ja nännit (1) voidaan joustavasti yhdistää tuoteperheeseen (3)
  • Halkaisija: 6-25 mm
  • Materiaali: SI-HD
  • Ruokalaatuinen materiaali

Suodata