Sileät pöytäjärjestelmät lasin käsittelyyn

Schmalzin kiinnitysratkaisujen avulla CNC-työstökeskukset lasin käsittelyyn sileillä pöydillä voidaan perustaa nopeasti ja helposti. Ensin imulohkot ja sitten työkappale kiinnitetään työstöprosessia varten kahden itsenäisen tyhjiöpiirin kautta.

Alipainelohkot VCBL-GL
Alipainelohkot VCBL-GL
  • Kaksi letkuliitäntää tasaiselle pöydälle
  • Kalibroitu kitkatyyny
  • Korkeus: 81,5 mm ja 93,5 mm.
×
Alipainelohkot VCBL-GL
VCBL-GL-alipainelohkot käytettäväksi CNC-lasinkäsittelykeskuksissa, joissa on japanilaisen konevalmistajan Bando Kikon tasainen pöytäjärjestelmä *.
Vacuum Blocks VCBL-GL for Machining Centers With Flat Table
New
Vacuum Blocks VCBL-GL for Machining Centers With Flat Table
  • With two hose connections for flat tables
  • Precise friction pad
  • Sealing ring with triple sealing lip for glass
  • Replaceable suction plate and sealing ring
×
Vacuum Blocks VCBL-GL for Machining Centers With Flat Table
Precise vacuum block VCBL-GL with high clamping force for the highest demands in glass processing.
Yksittäinen tyhjiölohko VCBL-GL-C
Yksittäinen tyhjiölohko VCBL-GL-C
  • Geometria ja mitat asiakkaan vaatimusten mukaisesti
  • Kaksi letkuliitäntää tasaiselle pöydälle
  • Kalibroitu kitkatyyny
  • Korkeus: 80 mm - 125 mm
×
Yksittäinen tyhjiölohko VCBL-GL-C
Tyhjiölohko, jossa on yksilöllinen imulevygeometria vaativien lasityökappaleiden reunakäsittelyyn, esim. autoteollisuudessa.