Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz valmistaa muotoillut imukuppilohkot asiakkaan ilmoittamien erityismittojen mukaisesti. Alemman imulevyn pohjapinnan perusmuoto on neliömäinen tai suorakulmainen, mutta levy on mahdollista valmistaa myös asiakkaan toivomaan muotoon. Ylemmän imulevyn valmistuksen perustana on komponentin muoto.
1. Työkappalepiirustuksen analysointi
2. Koneistukseen tarvittavan vapaan tilan (C) määrittäminen
3. Pohjalevyn valinta*:
*Poikkeus: kääntötoiminnolla varustettujen imukuppien tapauksessa pohjalevyn muoto vastaa työkappalelevyn muotoa
Suunnitteluun tarvitaan DXF-tiedosto työkappaleesta. Tämän tiedoston tulee sisältää seuraavat tiedot:
Pohjalevyn versio | Neliömäinen | Suorakulmainen | Muut muodot |
---|---|---|---|
Mitat | L x B [mm] | L x B [mm] | A [cm²] |
Malli: S | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | < 200 cm² |
Malli: M | 300 x 300 mm | 300 x 100 mm | < 300 cm² |
Malli: L | 400 x 400 mm | 400 x 200 mm | < 800 cm² |
Lohkon korkeus [mm] | 81.5 mm | 81.5 mm | 81.5 mm |
*Bando Kiko on rekisteröity tavaramerkki. J. Schmalz GmbH on kehittänyt tässä esitetyt tuotteet kyseisen valmistajan koneita varten.