• Letkuton Schmalz-kiinnitysjärjestelmä konsolipöydille, SCM / Morbidelli, täysin yhteensopiva alkuperäisen laitteen kanssa
  • Imulohkot on mekaanisesti kiinnitetty konsolin kautta
  • Integroidun kosketusventtiilin ansiosta tarpeettomat alipainelohkot voivat jäädä koneen pöydälle
  • TV-järjestelmä SCM = S1-järjestelmä Schmalzilta
  • (Konsolin leveys 72,5 mm)
  • TVS-järjestelmä SCM = S1-järjestelmä Schmalzilta
  • Letkuliitäntä (konsolin leveys 72,5 mm)
  • TVN-järjestelmä SCM = S4-järjestelmä Schmalzilta
  • (Konsolin leveys 109 mm)
Tuotteen kohokohdat
  • Suurimmat pitovoimat puusovelluksissa optimoitujen tiivisteiden ja kitkapäällysteiden ansiosta
  • Suurin mittatarkkuus lisää tarkkuutta valmistusprosessissa
  • Laaja tuotevalikoima tarjoaa maksimaalisen joustavuuden ja mahdollistaa lyhyet asennusajat
  • Imulevyt voidaan vaihtaa nopeasti, helposti ja edullisesti ilman työkaluja
Tyhjiölohkot VCBL-S
  • Ylempi imulevy (1) työkappaleen kiinnittämistä varten
  • Vankka muovinen pohja (2)
  • Dovetail-kiinnike (3) mekaaniseen esikiinnitykseen SCM / Morbidelli -konsoleille
  • Tiivistysrunko (4) optimoitu imukupin helppoon siirtämiseen konsolissa
  • Aktivoi alipaine koskettamalla venttiiliä (5)
  • Tyhjiöjärjestelmä SCM-konsoleille
  • Integroitu kosketusventtiili
  • Mekaaninen esikiinnitys konsolissa

Asiakirjat

Valitse kieli

Suodata