VCBL-N 145x145x52 30/40 TV

Osanro: 10.01.12.05553

Block suction cup for nesting table and grid table

New
Dimensions (LxB)145x145
Height H52 mm
Grid30 x 30 / 40 x 40 mm
Add. functionTouch valve
VCBL-N 145x145x52 30/40 TV
Attribuutti Arvo
B1 130 mm
H 52 mm
H1 55,15 mm
L1 130 mm
Attribuutti Arvo
Grid 30 x 30 / 40 x 40 mm
Genauigkeit ± 0.06 mm
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

Asiakirjat

Kieli

Tilaustiedot: VCBL-N 145x145x52 30/40 TV