VCBL-N 120x50x32 30/40 TV

Osanro: 10.01.12.05592

Block suction cup for nesting table and grid table

New
Dimensions (LxB)120x50
Height H32 mm
Grid30 x 30 / 40 x 40 mm
Add. functionTouch valve
VCBL-N 120x50x32 30/40 TV
Attribuutti Arvo
B1 130 mm
H 32 mm
H1 33,70 mm
L1 130 mm
Attribuutti Arvo
Grid 30 x 30 / 40 x 40 mm
Genauigkeit ± 0.06 mm
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

Asiakirjat

Kieli

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

Asiakirjat

Kieli

Tilaustiedot: VCBL-N 120x50x32 30/40 TV